Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - Housing
1411343

Surface mounting housing D15, with single locking latch, material: PA 6.6-FR, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M25, height: 52 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Flexible cable outlet direction, lateral or straight
Lower costs than metal version
Low weight
Lower risk of condensation