CSA
ID de înregistrare: 13631EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de înregistrare: TAE00000Z9CSA
ID de înregistrare: 13631cUL Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
UL Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID de înregistrare: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de înregistrare: IECExSEV14.0013U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| multi-stranded with ferrule | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |
ATEX
ID de înregistrare: SEV14ATEX0156U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| multi-stranded with ferrule | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |