Set de unelte

Seturi de unelte

Cu un set de unelte, ai întotdeauna la îndemână unealta potrivită pentru diferite lucrări. Acest lucru asigură că uneltele tale sunt organizate în mod clar pentru o utilizare convenabilă la fața locului. Alcătuiește-ți setul de unelte personalizat: alege geanta și umple-o cu uneltele dorite.

Avantajele dumneavoastră

  • Depozitare clară, grație formelor diferite ale genților
  • Durabilitate, datorită materialelor de înaltă calitate
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Centură pentru set de scule

Set de scule ca borsetă

Setul de scule - partenerul ideal

În special în aplicațiile la fața locului, instrumentul corect trebuie să fie amplasat la vedere și ușor accesibil. Phoenix Contact vă oferă seturi de scule în genți robuste și durabile, în diverse modele:

  • Geantă pliabilă pentru scule
  • Geantă de umăr cu compartiment pentru laptop și documente
  • Borsetă
  • Trusă

Gențile și trusele sunt echipate cu scule pentru diferite tipuri de lucrări:

  • Tăiere
  • Dezizolare
  • Sertizare
  • Testare și măsurare
  • Înșurubare
Set de scule CUS personalizat

Set de scule CUS personalizat

Set de scule individual

Alcătuiți-vă setul de scule CUS în funcție de necesitățile dumneavoastră:

  • Vă stau la dispoziție șase genți diferite, concepute pentru posibilități tipice de utilizare.
  • Selectați geanta dorită din lista de produse și atribuiți sculele dorite prin meniul „Configurare”.