Informații relevante
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
Industrial AI
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
Seturi de unelte
TOOL-CASE-2 EMPTY - Toolbox
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
Toolbox
1212636
Tool case, unequipped, hard case, two levels
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration
Product properties
Product type
Tool box
Dimensions
Width
327 mm
Height
270 mm
Depth
327 mm
Length
460 mm
Material specifications
Color
black
Material
Aluminum
Date comerciale
Număr articol
1212636
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH3512
GTIN
4046356650533
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
10.800 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
99,99 g
Cod tarifar vamal
42021219
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
91,535 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs