Șurubelnițe și șurubelnițe cu acumulator

Șurubelnițe și șurubelnițe cu acumulator

Șurubelnițele din gama de produse SCREWFOX sunt concepute pentru o gamă largă de șuruburi diferite. Acest lucru este valabil în special pentru produsele din gama noastră de blocuri terminale modulare. Mânerele proiectate ergonomic ale șurubelnițelor permit transmiterea cuplurilor necesare prin aplicarea unei forțe rezonabile. Gama de produse este completată de șurubelnițe cu cuplu reglabil și șurubelnițe cu acumulator.

Go to Product Detail Page for item 1200292
SF-SOCKET SET 47 - Tool set
SF-SOCKET SET 47 - Tool set
1200292

1/4" socket set, 47-piece, 1/4" reversible ratchet, 48 teeth with fast locking system, 50 mm and 100 mm 1/4" extensions, 1/4" screwdriver handle, 150 mm 1/4" flexible extension, 1/4" Cardan joint, 1/4" T-handle
2 x 1/4" bit adapter, 13 knurled 1/4" sockets, wrench size: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 knurled socket bits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x slotted 4, 5.5, 7 mm, Allen wrench Hex 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm, breakage and impact-resistant plastic case with metal fastening

Go to Product Detail Page for item 1212598
SF-VT VDE - Voltage tester
SF-VT VDE - Voltage tester
1212598

Voltage tester, single-position, for 150 - 250 V, conforms to DIN 57680/6 and VDE 0680/6, can also be used as an actuation tool for spring-cage terminal blocks, size: 0.5 x 3.0 x 70 mm, VDE insulated, with non-slip grip

Avantajele dumneavoastră

  • Durabilitate: vârfuri de antrenare călite și tratate special
  • Transmitere mare a cuplului, prin forma specială a mânerului din două componente
  • Rezistență, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse

Fie că este vorba de racorduri, de șurubelnițe cu o mare varietate de vârfuri de antrenare și dimensiuni, de chei dinamometrice manuale sau cu acumulator - Phoenix Contact dispune de scula de înșurubat potrivită. Beneficiați de caracteristicile inteligente ale șurubelnițelor noastre:

Utilizarea șurubelnițelor SCREWFOX în tabloul de distribuție

Utilizarea șurubelnițelor SCREWFOX în tabloul de distribuție

Sculă de înșurubat SCREWFOX

Șurubelnițele sunt perfect adaptate la locașurile cu șurub și arc ale blocurilor terminale.

Mânerele cu două componente și forme ergonomice garantează o prindere optimă și susțin desfășurarea fără efort a lucrărilor.

Șurubelnițe VDE pentru acces maxim la locașurile cu șurub și arc ale blocurilor terminale

Șurubelnițe VDE

Șurubelnițe VDE

Cum puteți obține acces maxim la locașurile cu șurub și arc ale blocurilor terminale? Foarte simplu: cu noile șurubelnițe subțiri VDE.

Izolația nu este aplicată deasupra, ci este integrată în tijă. Astfel, puteți monta și conecta în siguranță blocurile terminale, în conformitate cu standardele VDE.

Cuplu de strângere cu reglare fină în trepte

Cuplu precis

Cuplu precis

Cuplul de strângere cu reglare fină în trepte oferă o adaptare optimă la diferitele dimensiuni de șuruburi și garantează întotdeauna cupluri constante. Componenta moale a mânerului împiedică alunecarea și permite transmiterea unor cupluri mari.

Utilizarea șurubelniței cu acumulator SF-ASD 16

Șurubelniță cu acumulator SF-ASD 16

Șurubelnițe cu acumulator de mare precizie

Șurubelnița cu acumulator SF-ASD 16 este un partener practic pentru conectarea conductorilor la conexiunile cu șurub. Puteți introduce șurubelnița cu acumulator chiar și în spații înguste, în poziție dreaptă sau înclinată. Reglarea în 16 trepte a cuplului, cu comutator integrat în mâner dreapta/stânga, permite o gamă largă de aplicații de înșurubare într-un mod confortabil și variabil.