SF-ASD 16/CHARGER - Charger
1200296

Charger, for 100 ... 240 V mains voltage, recognition of battery and parameter check, rapid charging, short-circuit resistant, polarized, operating mode display

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

3.6 V
100 V ... 240 V
Diagnostic and status indicators
Easy operation
50 Hz ... 60 Hz
Rapid battery charging
Reverse polarity protected