Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UT 2,5-PE - Protective conductor terminal block
3044092

Protective conductor terminal block, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Tested for railway applications