CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| D | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
LR
ID de înregistrare: LR2420186TAATEX
ID de înregistrare: KEMA99ATEX4487UcUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 6 - 1/0 | ||||
EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECExKEM06.0035UUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 6 - 1/0 | ||||