Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

USEN 14 N - Fuse modular terminal block
3048357

Fuse modular terminal block, fuse type: Screw cartridge, fuse type: D 01 / E 14, nom. voltage: 400 V, nominal current: 16 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 35 mm2, cross section:  1.5 mm2- 35 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: light gray

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

The NEOZED® system features an impressive high current carrying capacity
These fuse terminal blocks are designed for NEOZED® fuses