Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UKK 5-HESI (6,3X32) - Fuse modular terminal block
3007217

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 6,3 x 32, nom. voltage: 400 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.2 mm2- 4 mm2, connection method: Screw connection, cross section:  0.2 mm2- 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Compact double-level fuse terminal block