Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UK 10,3-CC HESI N 2POL - Fuse modular terminal block
3048593

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: Class CC, nom. voltage: 600 V, nominal current: 30 A, number of positions: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 16 mm2, cross section:  1 mm2- 16 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Easy to bridge
For 10 x 38 CC fuse-links in accordance with UL 4248-4
2-pos. blocked version
Fuse holder for fuses up to 600 V