CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Feed-through | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
depending on the LED display | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
ID de înregistrare: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Feed-through | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
depending on the LED display | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 |