Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

FBS 10-6 BU - Plug-in bridge
3032198

Plug-in bridge, pitch: 6.2 mm, number of positions: 10, color: blue

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

The 2- to 50-pos. jumpers can bridge up to 50 terminal blocks in the two bridge shafts of the CLIPLINE complete system in one step