DNV
ID de înregistrare: TAE000010TCSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 24 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425LR
ID de înregistrare: LR2371832TANK
ID de înregistrare: 14ME0912cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 24 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 24 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 24 V | 15 A | ||