Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12 - Front plate
1135437

Snap-in locking faceplate with one male and one female M12-SPEEDCON connectors. IP66/67/69 rated when mated with associated enclosure. Color: Black (9005), Width: 196 mm, Height: 34 mm, Depth: 62 mm

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Housing design supports the installation of a range of PCB thicknesses for high application diversity
Optional accessories for wall and mast mounting
Proven PCB connection technology
Integrated tamper protection
Effective protection of electronics against thermal and mechanical influences
Suitable for outdoor/indoor applications