CSA
ID de înregistrare: 2030668| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 14 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 14 | ||
| F | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 14 | ||