CSA
ID de înregistrare: 2030668| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
DNV
ID de înregistrare: TAE000014HEAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECExKIWA19.0011U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 16.5 A | 0.25 - 1.5 | ||
ATEX
ID de înregistrare: KIWA19ATEX0019U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Type examination certificate | 550 V | 16.5 A | 0.25 - 1.5 | |