CSA
ID de înregistrare: 2030668Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62846Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0.5 - 16 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 |
LR
ID de înregistrare: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40040917Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0.5 - 16 |
PRS
ID de înregistrare: TE/2107/880590/21DNV
ID de înregistrare: TAE000010TcUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 85 A | 20 - 4 |
EAC Ex
ID de înregistrare: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de înregistrare: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 85 A | 20 - 4 |