cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19920722Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
Feed-through connector, nominal cross section: 6 mm2, color: green, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 10, number of rows: 1, number of positions: 10, number of connections: 10, product range: DFK-PC 5/..-STF-SH, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: Z1L Slotted Pozidriv, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON PC 5, Electrical properties: shielded, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Screw locking mechanism, mounting method: Screw flange, type of packaging: packed in cardboard
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 |