Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari
DFK-PC 16-SS - Mounting material
DFK-PC 16-SS
-
Mounting material
1705449
Screw set for DFK-PC 16... connectors
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Product family
DFK-PC 16/..-ST
Number of positions
0
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Date comerciale
Număr articol
1705449
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
AAHZAI
GTIN
4046356032261
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,706 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,685 g
Cod tarifar vamal
73181499
Țara de origine
BG
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorii
CP-PC RD
-
Coding profile
1701967
DFK-PC MOUNT SET
-
Connector set
1054021
Asistență produs