RAD-AI4-U-IFS - I/O extension module
2702290

Radioline - I/O extension module, 4 analog voltage inputs (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs










Avantajele dumneavoastră

Easy module replacement even during operation (hot swap)
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Channel-to-channel electrical isolation
Easy startup via thumbwheel