RAD-AO4-IFS - I/O extension module
2901538

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Radioline - I/O extension module, 4 analog current or voltage outputs (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V). Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs










Avantajele dumneavoastră

Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
Approved for use in zone 2