PLC-APT-UI-OUT
-
Analog module
2906921
Analog output module for PLC-V8R... or PLC-V8C..., 1-channel, signal type (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) can be configured via DIP switch, Push-in connection
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare