Blocurile de distribuție cu funcționalități adiționale PTFIX-function permit integrarea simplă a elementelor funcționale, cum ar fi elemente de separare, siguranțe sau componente. Blocurile au o șuntare integrată și sunt disponibile cu șapte puncte de conectare și o secțiune transversală nominală de 2,5 mm².
Distribution block, Block with horizontal alignment and integrated supply, nom. voltage: 690 V, nominal current: 24 A, number of connections: 7, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, Load contact, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Push-in connection, Line contact, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 15, color: white