Blocurile de distribuție cu funcționalități adiționale PTFIX-function permit integrarea simplă a elementelor funcționale, cum ar fi elemente de separare, siguranțe sau componente. Blocurile au o șuntare integrată și sunt disponibile cu șapte puncte de conectare și o secțiune transversală nominală de 2,5 mm².
FIX-Block set in a practical Sortimo L-BOXX 102 system case. 72 distribution blocks incl. with feed-in contact rated cross-section 10 mm2 and tap contacts rated cross-section 4 mm2, 2 function distribution blocks for KNX bus, 1 function distribution block with disconnect knife in the tap contacts, 2 device terminal blocks with L/N/PE marking, 60 DIN rail adapters, 10 screw flanges, various marking materials