Blocurile de distribuție cu funcționalități adiționale PTFIX-function permit integrarea simplă a elementelor funcționale, cum ar fi elemente de separare, siguranțe sau componente. Blocurile au o șuntare integrată și sunt disponibile cu șapte puncte de conectare și o secțiune transversală nominală de 2,5 mm².
Distribution block, Basic terminal block with supply, nom. voltage: 450 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 7, connection method: Push-in connection, Load contact, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, Line contact, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: violet