Blocurile de distribuție cu funcționalități adiționale PTFIX-function permit integrarea simplă a elementelor funcționale, cum ar fi elemente de separare, siguranțe sau componente. Blocurile au o șuntare integrată și sunt disponibile cu șapte puncte de conectare și o secțiune transversală nominală de 2,5 mm².
Flange, With screw fixing, for direct mounting of the 2.5 mm2 and 4 mm2 FIX blocks, depth: 21.7 mm, width: 8.6 mm, height: 28.6 mm, color: gray, mounting type: Screw mounting