Blocurile de distribuție cu funcționalități adiționale PTFIX-function permit integrarea simplă a elementelor funcționale, cum ar fi elemente de separare, siguranțe sau componente. Blocurile au o șuntare integrată și sunt disponibile cu șapte puncte de conectare și o secțiune transversală nominală de 2,5 mm².
Function distribution block, Basic terminal block with feed-in and disconnect knife in the branches, disconnection via screwdriver, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, Load contact, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Line contact, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: gray