Blocurile de distribuție cu funcționalități adiționale PTFIX-function permit integrarea simplă a elementelor funcționale, cum ar fi elemente de separare, siguranțe sau componente. Blocurile au o șuntare integrată și sunt disponibile cu șapte puncte de conectare și o secțiune transversală nominală de 2,5 mm².
Distribution block, Basic terminal block, nom. voltage: 450 V, nominal current: 24 A, number of connections: 18, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: adhesive, color: violet