Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UT 2,5-TG - Disconnect terminal block
3046388

Disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., nom. voltage: 400 V, Thermal continuous current Ith: 20 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Tested for railway applications