Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

STTBS 4-TG - Disconnect terminal block
3035483

Disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., nom. voltage: 500 V, Thermal continuous current Ith: 28 A, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 6 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Detalii despre produs









Produse compatibile