DNV
ID de înregistrare: TAE000010TIECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-65861| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
ID de înregistrare: LR2371832TANK
ID de înregistrare: 14ME0912BV
ID de înregistrare: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40036792| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505CSA
ID de înregistrare: 2030668| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||