Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., fast blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Întrerupătoare termomagnetice de protecție
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție conțin atât un mecanism de declanșare termic, cât și unul magnetic. Acest lucru înseamnă că dispozitivele de protecție se declanșează mai rapid în caz de scurtcircuit decât siguranțele termice. Întrerupătoarele de protecție îndeplinesc, de asemenea, cerințele pentru traseele lungi de cabluri cu diferite curbe caracteristice. Prin urmare, acestea oferă protecție ideală împotriva suprasarcinii și a curenților de scurtcircuit.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic SFB, 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., fast blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, connection method: Screw connection, nominal current: 1 A, tripping characteristic: F1 (fast blow), fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, rated current: 1 A
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., for DIN rail mounting
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Avantajele dumneavoastră
- Protecție maximă împotriva supracurentului pentru traseele lungi de cablu prin caracteristica de declanșare SFB
- Integrare în conceptul de telecomunicații, grație contactului de comutare integrat
- Efort de instalare redus grație întrerupătorului de protecție șuntabil (din componenta de bază)
- Acoperirea unor tensiuni de comandă de 230/240 V CA, prin curba caracteristică M1
- Întrerupătoarele termomagnetice de protecție sunt parte a sistemului COMPLETE line
Întrerupătoare termomagnetice de protecție CB TM
Întrerupătoare termomagnetice de protecție Funcție și execuție
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție se declanșează atât termic, cât și magnetic. Ambele sisteme, bimetalul și bobina electromagnetică, acționează independent.
Aceasta înseamnă că în caz de scurt-circuit, întrerupătoarele termomagnetice de protecție se declanșează mai rapid decât întrerupătoarele termice de protecție.
Se aplică următoarele: la scurtcircuit, mecanismul de declanșare este activat în 3-5 ms.
Utilizați întrerupătorul de protecție cu curba caracteristică optimizată SFB (Selective Fuse Breaking) pentru a realiza trasee de cablu mai lungi în sistemul dumneavoastră. În combinație cu sursele de alimentare QUINT POWER de la Phoenix Contact, obțineți protecția maximă pentru cablurile și dispozitivele dumneavoastră. Întrerupătoarele de protecție pot fi repornite în orice moment.
Întrerupătoarele noastre termomagnetice de protecție vă stau la dispoziție ca design monobloc și conectabil. Alegeți între conexiunea cu șurub și tehnologia de conectare push-in.
Întrerupătoarele sunt montate în tablourile de distribuție ale unei game diverse de mașini
Domenii de aplicare
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție sunt utilizate, în principal, în tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, precum și în controlul proceselor. Având în vedere diferitele caracteristici de declanșare și nivelurile fine de curent nominal, întrerupătoarele de protecție oferă numeroase posibilități de utilizare.
Astfel, acestea sunt ideale, de ex., pentru protecția controlerelor logice programabile, a ventilelor, a motoarelor și a convertizoarelor de frecvență.