Prize pentru tabloul electric și interfețe de service
VS-SI-FP-2F - Data front plate
VS-SI-FP-2F
-
Data front plate
1658532
Data front plate, plastic, with two Freenet slots
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Data front plate
Number of slots
2
Dimensions
Dimensional drawing
Width
51 mm
Height
45 mm
Length
87.5 mm
Material specifications
Material Data front plate
PBT (Data front plate)
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Date comerciale
Număr articol
1658532
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7ECX
GTIN
4046356162876
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
19,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
17,44 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,132 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45 jack insert
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
FO coupling
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB female insert
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB female insert
1653867
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Asistență produs