Clemele de conexiune pentru ecranare SCC permit montarea manuală fără unelte. Etrierul de fixare confortabil și arcul de contact fără presiune ușurează conexiunea ecranării. Designul arcului de contact garantează o calitate a contactului reproductibilă și cu stabilitate pe termen lung și compensează posibila coborâre a conductorului. Clemele sunt disponibile pentru montare directă, montare pe bara colectoare și montare pe șină DIN pentru a permite o conexiune flexibilă a ecranării. Pentru montarea pe o bară colectoare pentru conductor neutru, trebuie pur și simplu să rabatezi clemele de conexiune pentru ecranare pe șina barei colectoare pentru conductor neutru și, prin închiderea pârghiei, să fixezi atât clema, cât și conductorul care trebuie conectat. Clemele au suprafețe mari de marcare la nivelul etrierului de fixare pentru o mai bună claritate și atribuire a clemelor de conexiune individuale pentru ecranare. Acest lucru facilitează atribuirea cablului în conformitate cu schema electrică.
Shield connection terminal block, for direct shield on conductive mounting panels