DNV
ID de înregistrare: TAE000037SCSA
ID de înregistrare: 013631_0_000Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 32 A | - 10 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E118976Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A |
UL Recognized
ID de înregistrare: E468743Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A |