Informații relevante
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
Industrial AI
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
Conectori pentru medii dificile
HC-CST - Coding element
HC-CST
-
Coding element
1676857
Coding peg for coding up to 16 connectors
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Coding element
Mounting
Assembly note
Cannot be used for modular systems. Male and female coding connectors are mandatory for contact inserts of the HC-D... and HC-DD series.
Material specifications
Material
Steel, galvanized
Dimensions
Dimensional drawing
Width
4 mm
Height
4 mm
Length
25 mm
Notes
Notes on operation
Prevents most cases of the connector being inserted at an angle; Prescribed for contact inserts of series HC-D... and HC-DD...
Date comerciale
Număr articol
1676857
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
AF7ABZ
GTIN
4017918129477
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,9 g
Cod tarifar vamal
73181558
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,133 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
HC-CBU
-
Coding element
1676860
Asistență produs