DNV
ID de înregistrare: TAE000010TEAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 1.5 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 1.5 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 1.5 A | 24 - 10 |