DS-ST 4 - Cover segment
DS-ST 4
-
Cover segment
3036615
Cover segment, depth: 36.5 mm, height: 87 mm, color: gray
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
End cover
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Dimensions
Height
87 mm
Depth
36.5 mm
Min. material thickness
1 mm
Notes
General
A cover segment should be used if terminal blocks with a higher number of terminal points cannot be covered by the contour of another terminal block.
Date comerciale
Număr articol
3036615
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE2Z1X
GTIN
4017918607357
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,4 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,881 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,028 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs