Conectorii M12 asamblați cu sistem de blocare rapidă Push-Pull oferă o fixare sigură și fără unelte. Acest lucru garantează o instalare simplă, care economisește timp, inclusiv în condiții de spațiu îngust și la o densitate mare de cablare.
Cable plug in molded plastic, M17-Socket, Straight, plastic molded, number of positions: 17, type of locking: Screw locking mechanism, cable length: 2 m, shielded: yes, color of outer sheath: green, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)