Cabluri de semnal și cabluri de putere

Cabluri de semnal și cabluri de putere pentru cablarea eficientă a senzorilor/actuatoarelor

Cu ajutorul cablurilor configurate pentru transferul de semnale și putere, poți conecta senzorii și actuatoarele rapid și confortabil pe teren. Alege dintr-o multitudine de variante și caracteristici de calitate ale cablurilor. Pentru cerințele care depășesc specificațiile clasice din mediul industrial, îți oferim serii de produse adaptate la necesitățile tale. De asemenea, ne face plăcere să realizăm soluții personalizate la cerere.

Go to Product Detail Page for item 1619290
K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8-N2 - Connector in molded plastic on both sides
K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8-N2 - Connector in molded plastic on both sides
1619290

Connector in molded plastic on both sides, Straight, plastic molded, number of positions: 12, type of locking: Screw locking mechanism, Straight, plastic molded, shielded: yes, color of outer sheath: orange RAL 2003, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Avantaje

  • Numeroase dimensiuni și un număr mare de poziții: de la M8 până la M40, precum și 1/2" și 7/8" și până la 17 poli într-un singur conector
  • Conectare rapidă și sigură chiar și în spații limitate cu conectorii M12 push-pull
  • Conexiune absolut sigură a ecranării chiar și în cazul unor influențe extreme ale mediului cu Advanced Shielding Technology
  • Control sigur și eficient al ventilelor electromagnetice hidraulice și pneumatice cu conectori pentru ventile preasamblați
  • Cablare adaptată datorită variantelor personalizate de la dimensiunea lotului 1

Produse noi

Conectori S15 Power

Conectori circulari S15 Power

Puternici și compacți

Conectorii circulari de mărime 15 oferă o conexiune de putere compactă și sigură pentru motoare asincrone și trifazate de până la 7,5 kW. Sistemul de blocare rapidă tip baionetă permite instalarea fără unelte, cu economie de timp. Erorile de conexiune sunt evitate.

Caracteristici principale

  • Conectori circulari neecranați de mărime 15
  • Distribuție hibridă a pinilor unui conector: 3 contacte de putere de până la 16 A, 2 contacte de semnalizare de până la 10 A, PE
  • Sistem de închidere rapidă tip baionetă
  • Structura conductorului: 6 x 2,5 mm²
  • Cablu PUR fără halogen
  • Grad de protecție: IP65, IP67
  • Standardizat conform IEC 61076-2-116

Avantaje

  • Economie de timp datorită instalării simple, fără unelte, cu sistemul de blocare rapidă tip baionetă
  • Economie mare de spațiu datorită contactelor de putere și de semnalizare dintr-o distribuție hibridă a pinilor unui conector
  • Robust în medii industriale dure datorită protecției împotriva îndoirii și vibrațiilor
  • Aprobare UL și standardizare IEC pentru utilizare la nivel mondial

Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Configurator pentru cabluri și linii

Configurează-ți conexiunea prin cablu pentru transferul de semnale, date și putere în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.

Cabluri de semnal și de putere M8 și M12

Cabluri de semnal și de putere M8 și M12

Îți oferim cea mai vastă gamă de produse și soluții în design M8 și M12 pentru transmiterea sigură a semnalelor și a puterii: de la aplicații standard, roboți și lanțuri portcablu până la utilizarea continuă în exterior și cablare în industria alimentară sau feroviară. Alege dintr-o multitudine de variante asamblate și caracteristici de calitate ale cablurilor.

  • Etanș în mod eficient până la gradul de protecție IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Protecție împotriva conectării greșite prin distribuția codată a pinilor unui conector
  • Conectare rapidă și sigură cu sistemul de blocare rapidă M12 Push-Pull
  • Protecție CEM absolut sigură și robustețe cu Advanced Shielding Technology
  • Transfer de putere mare până la 16 A sau 690 V
Cablare M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull
Conectori de înaltă densitate cu design M12
Diagnostic simplu prin intermediul conectorilor M12 cu LED
Cablare M12 Power
Cabluri de semnal și de putere
Diverse cabluri
Cablare M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull

Conectorii M12 asamblați cu sistem de blocare rapidă Push-Pull oferă o fixare sigură și fără unelte. Acest lucru garantează o instalare simplă, care economisește timp, inclusiv în condiții de spațiu îngust și la o densitate mare de cablare.

Conectori de înaltă densitate cu design M12

În mediul industrial, tendința se îndreaptă spre designuri din ce în ce mai compacte, cu o densitate de ambalare simultan ridicată. Prin intermediul conectorilor de înaltă densitate cu 12 și 17 poli, poți transmite semnale într-un design M12 cu economie de spațiu. Codarea A este standardizată și poate fi combinată în mod compatibil cu alte interfețe.

Diagnostic simplu prin intermediul conectorilor M12 cu LED

Cu ajutorul conectorilor M12 cu LED-uri integrate, poți identifica rapid și simplu erorile din traseul semnalului.

Cablare M12 Power

Codările M12 Power sub formă de codări S, K, și M sunt concepute pentru aplicații pe bază de curent alternativ precum conexiunea de putere a unui motor trifazat. Codarea M alimentează inclusiv consumatori cu 5 și 6 poli cu până la 8 A și 690 V. Codările T și L acoperă aplicațiile pe bază de curent continuu în zonele de tensiune redusă, cum ar fi sursa de alimentare a modulelor I/O descentralizate sau a motoarelor de curent continuu. Cablurile cu patru poli cu codarea L sunt disponibile opțional cu contact suplimentar de împământare funcțional. La o tensiune de 63 V poate fi transmis curent de 16 A.

Cabluri de semnal și de putere

Advanced Shielding Technology optimizează designul actual al conectorilor M12 pentru o funcționare eficientă și sigură a instalației tale.

În cadrul procesului de producție, metalul lichid închide complet ecranarea cablului. Ecranarea la 360° cu îmbinarea materialelor, oferă pe lângă o protecție CEM îmbunătățită și creșterea performanței. Metalul lichid stabilește, de asemenea, conexiunea dintre contactul PE și mufele metalice conductoare M12 moletate.

Diverse cabluri

Cablurile noastre PUR utilizate standard nu conțin halogeni, sunt rezistente la substanțe chimice, uleiuri și lubrifianți și sunt adecvate pentru aplicații cu lanț portcablu. Cablurile PVC rentabile acoperă zonele cu solicitare mecanică medie. Pentru aplicațiile în aer liber, industria alimentară sau aplicațiile feroviare îți oferim caracteristici de calitate ale cablurilor special adaptate.

Cabluri de semnal și de putere M17 până la M40

Cabluri de semnal și de putere M17 până la M40

Cablurile de semnal și de putere preasamblate cu conectori de dimensiuni de la M17 până la M40 acoperă o gamă largă de aplicații industriale de semnal. Acestea reprezintă alegerea potrivită pentru conectarea simplă și rapidă a sistemelor electrice cu capacități de transmisie de până la 150 A/630 V. Întreaga ofertă conține toate domeniile de putere și designurile de care ai nevoie.

  • Gamă extinsă de produse cu variante de la 6 până la 17 poli
  • Utilizare eficientă datorită designurilor robuste și materialelor de înaltă calitate
  • Conectare rapidă și sigură, cu doar o jumătate de rotație, cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON
  • Transmiterea fără perturbații a semnalelor prin conectori cu protecție CEM
  • Etanș în mod eficient datorită gradului de protecție IP67
Conectori circulari robuști pentru semnale și putere
Conectori de putere și semnal în unghi
Montare simplă cu sistemul de blocare rapidă Speedcon
Conectori circulari robuști pentru semnale și putere

De la mic la mare, drept sau în unghi, turnat sau liber configurabil la fața locului: toate acestea și multe altele sunt oferite de gama de conectori circulari de la Phoenix Contact.

  • M17 cu design drept: cu până la 17 poli pentru transmiterea semnalului, respectiv cu până la 9 poli pentru transmiterea de putere de până la 20 A
  • M23 cu design drept sau în unghi: cu până la 17 poli pentru transmiterea semnalului, respectiv cu 6 sau 8 poli pentru transmiterea de putere de până la 30 A. Designul în unghi poate fi rotit la peste 240°
  • M40 cu design drept: cu 6 sau 8 poli pentru transmiterea de putere de până la 70 A

Conectori de putere și semnal în unghi

Conectorul circular în unghi M23 poate fi rotit pentru prima dată la mai mult de 240°. Astfel este posibilă o ghidare optimă a cablurilor, adaptată instalației.

Montare simplă cu sistemul de blocare rapidă Speedcon

Cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON de la Phoenix Contact, poți monta conectorii circulari cu doar o jumătate de rotație. Astfel reduci timpul de montare cu până la 90 %.

Conectori pentru ventile turnați

Conectori și cabluri pentru ventile

Conectorii și cablurile de conexiune pentru ventile sunt rezistente la temperatură și la influențele mecanice, precum și la uleiuri și grăsimi. Conectorii pentru ventile preasamblați cu funcție de reducere a consumului de energie reduc consumul de curent cu până la 50 % și permit utilizarea de surse de alimentare mai mici.

  • Cinci designuri diferite (A, B, BI, C, CI), precum și pentru comutatoarele de presiune (AD)
  • Conectori pentru ventile pentru aplicații în aer liber cu design A și AD, cu grad de protecție IP66K/IP68
  • Domeniu de utilizare de la 24 la 230 V CA/CC
  • Detectare ușoară în caz de eroare datorită LED-ului clar vizibil
  • Caracteristicile materialelor și ale cablurilor sunt aprobate UL
Conectori DEUTSCH și Superseal

Conectori DEUTSCH și Superseal

Conectorii DEUTSCH și Superseal turnați sunt utilizați în principal pe vehicule utilitare, utilaje de construcții, agricole și forestiere. Aceștia realizează transmiterea eficientă a semnalului și a puterii și impresionează prin designul lor robust. Turnarea oferă o suprafață de atac mică pentru apă, ulei și substanțe chimice și asigură etanșarea eficientă a conectorilor.

  • Pregătit rapid pentru utilizare datorită blocării practice cu clips
  • Interfețe standardizate și compatibilitate universală de conectare
  • Utilizare sigură, datorită gradului mare de protecție până la IP69K
Variante de cabluri personalizate

Cabluri pentru senzori - variante personalizate și vândute la metru

Proiectați cablurile liber configurabile în funcție de necesitățile dumneavoastră: în combinație cu conectorii și distribuitoarele liber configurabile de la Phoenix Contact, putem realiza lungimi personalizate ale cablurilor pentru senzori și actuatoare. În numai câteva zile, centrul de service pentru conectori industriali combină dorințele dumneavoastră într-un produs executat la comandă pentru producția de mașini, instalații sau echipamente. În ciuda portofoliului cuprinzător de conectori industriali, nu putem răspunde întotdeauna cerințelor clienților prin intermediul produselor din gama standard.

  • Proces flexibil de comandă, deoarece pot fi livrate și lungimi mici de cablu
  • Derulare ușoară prin tamburi de cablu, în cazul cablurilor foarte lungi