Conectorii M12 asamblați cu sistem de blocare rapidă Push-Pull oferă o fixare sigură și fără unelte. Acest lucru garantează o instalare simplă, care economisește timp, inclusiv în condiții de spațiu îngust și la o densitate mare de cablare.
Master cable, application: Sensor/actuator box, number of positions: 12, slot assignment: single, status display: no; master cable connection: M23 plug connection, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)