CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
C | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
E | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID de înregistrare: TAE00004G1EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECExSEV13.0003UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 520 A | 25 - 300 |
ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0132UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 520 A | 25 - 300 |