CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group C | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
Use group C | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
Use group E | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID de înregistrare: TAE00004G1IECEx
ID de înregistrare: IECExSEV13.0003UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 415 A | 10 - 240 |
ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0132UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 415 A | 10 - 240 |