CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 420 A | 8 - 600 | ||
UL Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
| C | ||||
| 600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 420 A | 8 - 600 | ||
DNV
ID de înregistrare: TAE00004G1IECEx
ID de înregistrare: IECExSEV13.0003U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 415 A | 10 - 240 | ||
ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0132U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 415 A | 10 - 240 | ||