CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
UL Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
DNV
ID de înregistrare: TAE00004G1EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECExSEV13.0003U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 309 A | 6 - 150 | ||
ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0132U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 309 A | 6 - 150 | ||