Informații relevante
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
Industrial AI
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
Prize pentru tabloul electric și interfețe de service
EO-SI-FRAME - Adapter plate
EO-SI-FRAME
-
Adapter plate
0804522
Adapter plate, color: gray
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Adapter plate
Material specifications
Color
gray
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material
PC/PBT
Static insulating material application in cold
-60 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162)
passed
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662)
passed
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C)
passed
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Date comerciale
Număr articol
0804522
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE761Z
GTIN
4055626399348
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
44,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
43 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
15,26 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
Asistență produs