Prize de încărcare CCS și de curent alternativ robuste și puternice

pentru utilajele și vehiculele de construcții electrice
Excavatorul electric este încărcat prin intermediul interfeței CCS

Șantierele de construcții fără emisii sunt din ce în ce mai solicitate de către orașe și municipalități. Utilajele și vehiculele de construcții electrice cu baterie reprezintă o opțiune. Utilizarea vehiculelor electrice este, de asemenea, în creștere în exploatările miniere și în construcția de tuneluri. Pentru a încărca aceste vehicule și utilaje de construcții electrice, oferim prize de încărcare CCS robuste și durabile pentru încărcare rapidă cu până la 700 kW și prize de încărcare cu curent alternativ pentru încărcare pe timp de noapte cu până la 22 kW ca interfață de încărcare a vehiculelor.

Portofoliu de proze de încărcare pentru vehicul CHARX connect universal

Avantaje pentru utilajele și vehiculele de construcții

  • Portofoliu extins: prize de încărcare pentru vehicul GB/T, cu curent alternativ și CCS și, în viitor, NACS. Opțional, cu cabluri asamblate sau controler de încărcare pentru vehicul adecvat (EVCC).
  • Încărcare HPC ultra-rapidă cu până la 700 kW (700 A/1.000 V) temporar folosind cabluri de curent continuu cu secțiuni transversale de până la 120 mm²
  • Siguranță la supraîncălzire datorită măsurării exacte a temperaturii la nivelul contactelor de putere de curent continuu cu senzori Pt 1000
  • Protecție împotriva apei, prafului și rezistență la murdărie datorită gradelor de protecție superioare IP6K7 și IP6K5, pe partea frontală fiind disponibile suplimentar gradele de protecție IP6K6K și IP6K9K
  • Calitate pentru industria auto certificată IATF 16949 – conform cu IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 și SAE J1772
Excavator electric cu priză de încărcare CCS pe șantierul de construcții

Rezistent la apă, praf și murdărie Protejat în siguranță datorită gradului înalt de protecție IP

Intrarea dispune de o protecție IP6K7 și IP6K5, testată în conformitate cu ISO 20653. Datorită clasei înalte de protecție IP, prizele noastre de încărcare pentru vehicul CHARX connect universal sunt perfect protejate împotriva pătrunderii prafului, apei și murdăriei, chiar și într-un mediu solicitant, cum ar fi un șantier de construcții.

Zona de conectare a prizei de încărcare are, de asemenea, gradele de protecție IP6K6K și IP6K9K. Acest lucru înseamnă că utilajul de construcții sau vehiculul utilitar poate fi curățat cu un jet de înaltă presiune sau de abur chiar și atunci când clapeta de încărcare este deschisă.

Vehicul electric de șantier cu priză de încărcare cu curent alternativ

Încărcare peste noapte Încărcare care nu deteriorează bateria cu prize de încărcare cu curent alternativ

Oferim prize de încărcare pentru vehicul cu curent alternativ de tip 1, tip 2 și GB/T, precum și NACS pe viitor în clasele de putere de 32 A sau 80 A pentru încărcarea lentă pe timp de noapte a unui vehicul sau utilaj de construcții într-o manieră care nu deteriorează bateria.
Descarcă toate informațiile detaliate despre produs, precum și datele tehnice și datele CAD prin intermediul următoarelor link-uri:

Finisor Dynapac cu priză de încărcare CCS CHARX connect universal în timpul încărcării

Încărcare rapidă în timpul pauzei de prânz Încărcare rapidă cu prizele de încărcare compatibile HPC și CCS

Oferim prize de încărcare pentru vehicul cu Combined Charging System (CCS) pentru încărcarea vehiculelor utilitare și a utilajelor de construcții în timpul unei pauze de prânz pe șantier, în construcția de tuneluri sau în exploatările miniere. Acestea dispun de cabluri de curent continuu cu secțiuni transversale de 30, 70, 95 sau 120 mm² și permit încărcarea rapidă pe partea vehiculului în Boost Mode cu 250, 500 și 700 kW (700 A / 1.000 V), precum și curenți de încărcare permanentă de 125 A, 200 A, 250 A, 375 A. În portofoliul nostru sunt disponibile prize de încărcare CCS cu diferite lungimi de cablu. Alte lungimi sunt disponibile la cerere.

Datorită senzorilor Pt 1000 de pe ambele contacte de putere de curent continuu, măsurarea eficientă a temperaturii este garantată, ceea ce previne în mod sigur supraîncălzirea.

Poți descărca date tehnice și CAD suplimentare prin intermediul următoarelor link-uri:

Prize de încărcare CCS asamblate individual CHARX connect universal

Prize de încărcare CCS asamblate individual Soluția gata de instalare pentru vehiculele electrice

Pentru prima dată, oferim prizele de încărcare CCS tip 2 CHARX connect universal cu un set de cabluri asamblat. Primești prize de încărcare gata de montare cu conectori comuni dintr-o singură sursă, reducând timpii de achiziție și de instalare, precum și costurile totale.

  • Economie de timp și de costuri datorită soluției gata de instalare
  • Puterea de încărcare, cablul de conectare și tensiunea actuatorului personalizate în funcție de cerințele tale
  • High Power Charging cu până la 700 kW în Boost Mode
  • Siguranță datorită măsurării precise a temperaturii și protecției IP ridicate
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949
Prize de încărcare CCS cu ieșire laterală a cablului

Prize de încărcare CCS cu ieșire laterală a cablului Pentru instalare cu economie de spațiu și confortabilă

Prizele de încărcare CCS tip 2 CHARX connect universal sunt acum disponibile și cu o ieșire a cablului în unghi de 90°. Acest lucru economisește spațiu valoros de montare în vehicul. Datorită geometriilor identice, clienții care trec la prizele de încărcare de 90° nu trebuie să facă nicio modificare la decupajul caroseriei.

  • Economie de spațiu de peste 50 % în ceea ce privește adâncimea de instalare în comparație cu prizele noastre de încărcare CCS cu ieșire dreaptă a cablului
  • Instalare mai confortabilă și mai clară a fasciculului de cabluri
  • Evitarea punctelor fierbinți datorită razei de îndoire mai mari
  • Trecere ușoară datorită geometriilor de înșurubare identice ale tuturor prizelor de încărcare CCS
  • Protecția IP6K6K/IP6K9K de pe partea frontală rezistă la curățarea cu înaltă presiune și cu jet de abur

Disponibil începând cu trimestrul 1 2026

Capace de protecție pentru prizele de încărcare CCS

Capace de protecție pentru prizele de încărcare CCS Protecție optimă pentru condiții extreme

Capacele de protecție oferă protecție IPX5 pentru zona de contact a prizelor noastre de încărcare CCS CHARX connect universal. Acest lucru înseamnă că vehiculele tale utilitare electrice sunt echipate ideal pentru condiții de mediu dificile. Opțional, se poate adăuga un buton de anulare și un indicator de stare cu LED.

  • Protecție sigură a tuturor contactelor de semnal și de putere împotriva jeturilor de apă în conformitate cu IPX5
  • Operare inteligentă: capacul pentru curent alternativ se deschide automat atunci când este deschis capacul pentru curent continuu
  • Accesorii opționale: buton de întrerupere a încărcării și indicator al stării de încărcare cu LED RGB liber controlabil
  • Proiectare simplă datorită geometriilor de înșurubare identice pentru CCS tip 1 și CCS tip 2
  • Compatibil cu controlerul nostru de încărcare CHARX control vehicle

Disponibil începând cu trimestrul 1 2026

Controler de încărcare pentru vehicul și priză de încărcare pentru vehicul în arhitectura vehiculului

Controler de încărcare pentru vehicul pentru încărcare CCS EVCC pentru toate tipurile de vehicule electrice

CHARX control vehicle permite încărcarea rapidă cu curent continuu prin intermediul prizelor de încărcare CCS. Controlerul gestionează comunicarea la nivel înalt (TCP/IP) prin Powerline (PLC) între stația de încărcare și vehiculul electric și, pe lângă priza de încărcare CCS, controlează indicatorul de stare cu LED, butonul de întrerupere a încărcării și contactoarele de înaltă tensiune.

  • Utilizare universală pentru toate vehiculele electrice cu priză de încărcare CCS
  • Configurare rapidă datorită parametrizării prealabile pentru prizele noastre de încărcare CCS
  • Compatibilitate Vehicle-to-Grid pentru încărcare bidirecțională în conformitate cu ISO 15118-20
  • Îndeplinirea standardelor înalte de siguranță din domeniul auto
  • Pregătit de funcționare imediat datorită timpului scurt de pornire a sistemului de operare
Controler de încărcare pentru vehicul CHARX control vehicle

Principalele caracteristici ale controlerului de încărcare pentru vehicul Privire de ansamblu asupra caracteristicilor și a funcțiilor cuprinzătoare ale EVCC

  • Comunicare de încărcare în curent continuu de la PLC la CAN în conformitate cu DIN 70121 și ISO 15118
  • Comunicare de încărcare în curent alternativ în combinație cu OBC controlat de VCU
  • Controlul următoarelor componente:
    • Priză de încărcare (CP, PP, PE, actuator de blocare, senzori de temperatură)
    • Indicator de stare cu LED
    • Buton de întrerupere a încărcării
    • 2 contactoare de înaltă tensiune
  • Controlul unui circuit imprimat extern pentru senzori de tensiune și curent (senzor Isabellenhütte IVT-S)
  • Compatibil cu CCS (NACS și GB/T în curs de pregătire)
  • Aprobare E1 pentru vehicule rutiere
  • Precondiționarea autobuzelor în conformitate cu VDV 261
  • Compatibil cu pantografele montate pe acoperiș (Schunk Smart Charging), în viitor și cu standardul OppCharge
  • Pregătit pentru securitate cibernetică în conformitate cu UNECE R155 și R156
  • Procesarea funcțiilor de siguranță până la ISO 26262 ASIL B
  • Sistem de operare în timp real cu timpi de pornire de la 100 la 200 ms
  • Conectarea prizei de încărcare prin intermediul conectorului Cinch cu 18 poli
  • Conectarea componentelor suplimentare prin intermediul conectorului Cinch cu 30 de poli
  • Dimensiuni (l x Î x A): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Referințe Exemple de clienți care utilizează cu succes prizele noastre de încărcare CCS

Hevtec și Junttan – prima sonetă electrică din lume
Hevtec este o companie finlandeză de proiectare specializată în dezvoltarea, integrarea și controlul inteligent al sistemelor de propulsie electrice și hibride pentru utilaje mobile. Aceasta a efectuat electrificarea primei sonete electrice din lume de la Junttan, care utilizează priza noastră de încărcare pentru vehicul CCS tip 2.
Excavator electric cu priză de încărcare pentru vehicul CCS de la Phoenix Contact
Compania elvețiană SUNCAR este specializată în electrificarea utilajelor de construcții și a vehiculelor utilitare și produce, de asemenea, propriile excavatoare electrice. Împreună cu producătorul german de utilaje de construcții KTEG, SUNCAR a electrificat, printre altele, excavatorul electric KTEG ZE135. Priza noastră de încărcare CCS compatibilă cu HPC este utilizată ca interfață de încărcare.
Vehicul minier Normet SmartDrive cu logo
Compania globală de tehnologie Normet, cu sediul central în Finlanda, produce vehicule electrice inovatoare alimentate cu baterii pentru construcția de tuneluri, minerit subteran și minerit în carieră deschisă, echipate cu prize de încărcare CCS pentru încărcare ultra-rapidă.
Vehicul de curățare Bucher Municipal cu priză de încărcare pentru vehicul
Bucher Municipal este un furnizor de top de vehicule și echipamente inovatoare și sustenabile pentru lucrările de curățare și degajare a drumurilor publice și private. În 2016, Bucher Municipal a lansat pe piață primul măturător compact complet electric din lume. Bucher Municipal respectă standardele internaționale de încărcare cu ajutorul prizelor de încărcare pentru vehicul de la Phoeni Contact.
Vehicul electric de la Flux Mobility cu interfață de încărcare CCS
Compania elvețiană Flux Mobility dezvoltă vehicule utilitare ușoare de înaltă calitate cu tehnologii inovatoare pentru sisteme de acționare, fără emisii, și electrifică autospecialele. Acestea utilizează prizele noastre de încărcare CCS și un concept de platformă flexibilă care permite înlocuirea directă a vehiculelor diesel.
Autocamion electric Eforce cu prize de încărcare CCS
Înființată în 2012, compania elvețiană E-Force One AG este un integrator de sisteme care oferă soluții individuale și tehnologii personalizate pentru electrificarea autocamioanelor, a navelor și a altor sisteme mobile și staționare. Compania utilizează prizele noastre de încărcare CCS pentru electrificarea autocamioanelor electrice.
Autobuz electric în parcul All Electric Society al Phoenix Contact
Fondată în 1882, întreprinderea elvețiană de familie HESS AG este un producător de vehicule care produce autobuze electrice inovatoare pentru transportul local. HESS utilizează prize de încărcare pentru vehicul CCS de la Phoenix Contact.

Exemplu de client cu șantier de construcții fără emisii

Persoana de contact

Pentru toate întrebările referitoare la componentele noastre pentru vehicule electrice

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Îți răspund cu drag la întrebările legate de prizele noastre de încărcare și de controlerul nostru de încărcare pentru vehicul, la telefon sau pe e-mail.