Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Prize de încărcare CCS pentru vehiculele tale electrice

Ești un producător de vehicule electrice sau un integrator de sistem din domeniul tehnologiei de încărcare? Așteptăm cu nerăbdare să ne contactezi!
Vehicule electrice de diferite tipuri: motociclete electrice, transportoare electrice, autobuze electrice, camioane electrice, excavatoare electrice, bărci electrice

Timp redus de încărcare pentru vehiculele electrice

Cu prizele noastre universale de încărcare CCS CHARX connect universal, oferim o interfață High Power Charging, cu puteri de încărcare de până la 700 kW, care scurtează extrem de mult timpii de încărcare a vehiculelor electrice și a utilajelor mobile. Împreună cu prizele de încărcare cu curent alternativ și prizele GB/T de încărcare, avem un portofoliu complet pentru toate regiunile și aplicațiile.

Avantaje Convinge-te de funcțiile și caracteristicile de performanță ale prizelor de încărcare pentru vehicule

Prize de încărcare CCS și de curent alternativ
Priză de încărcare pentru autovehicul electric cu clapetă de încărcare deschisă, protejată împotriva umezelii și a murdăriei
Un vehicul se încarcă cu High Power Charging
Senzori de temperatură preciși pentru prizele de încărcare pentru vehicul CHARX connect
Montarea unei prize de încărcare pentru vehicul
Prize de încărcare CCS și de curent alternativ

Dimensiunile exterioare și geometriile de înșurubare relevante ale prizelor de încărcare CCS și prizelor de încărcare cu curent alternativ CHARX connect universal sunt identice. Poți rezerva întotdeauna același spațiu de montare pentru fiecare vehicul electric, independent de piața țintă – de la nave până la motociclete.

Priză de încărcare pentru autovehicul electric cu clapetă de încărcare deschisă, protejată împotriva umezelii și a murdăriei

Datorită sistemului de etanșare optimizat și inteligent, prizele noastre de încărcare pentru vehicul au fost testate cu succes conform ISO 20653.

Grad de protecție IP6K7 și IP6K5
Întreaga priză de încărcare are grade de protecție completă IP6K7 și IP6K5. Acest lucru înseamnă că este protejată din toate părțile împotriva pătrunderii prafului, a apei până la o adâncime de un metru, a stropilor de apă și a contactului. Acest lucru este valabil atât pentru partea instalată în interiorul vehiculului, cât și pentru zona frontală externă, chiar și atunci când clapeta de încărcare este deschisă.

În zona frontală: IP6K6K și IP6K9K
În plus, zona frontală este protejată împotriva curățării cu jet de înaltă presiune sau cu jet de abur și împotriva pătrunderii prafului, în conformitate cu gradele de protecție IP6K6K și IP6K9K, atât cu capacele de protecție în poziție, cât și deschise.

În timpul procesului de încărcare
Atunci când conectorul de încărcare este conectat, gradul de protecție al zonei frontale a prizei de încărcare pentru vehicul corespunde celui al conectorului de încărcare conectat și blocat, care este specificat în standard ca fiind IP44. În acest caz, zona frontală este protejată împotriva stropilor de apă din toate părțile, a obiectelor străine solide cu un diametru ≥1,0 mm și împotriva accesului cu un conductor.

Un vehicul se încarcă cu High Power Charging

Utilizarea tehnologiei High Power Charging (HPC) pe partea vehiculului pentru încărcarea rapidă a vehiculelor electrice de toate tipurile este posibilă cu prizele noastre de încărcare CCS CHARX connect universal.

Datorită secțiunilor conductorilor de până la 120 mm², poți încărca permanent vehiculele electrice cu 375 A folosind prizele noastre de încărcare CCS. În funcție de alte condiții, cum ar fi temperatura mediului ambiant, modul în care sunt așezate cablurile în vehicul sau profilul de încărcare specific aplicației, vehiculul tău electric poate fi încărcat temporar chiar și în Boost Mode cu puteri de încărcare mai mari, de până la 700 kW (>700 A/1.000 V).

Senzori de temperatură preciși pentru prizele de încărcare pentru vehicul CHARX connect

Lanț PTC pe contactele de curent alternativ (încărcare cu până la 80 A)
Sistemul de senzori PTC din gama de curent alternativ este alcătuit dintr-o înlănțuire de rezistențe, fiecare dintre acestea fiind amplasată la un contact. Prin înregistrarea valorilor respective ale rezistenței, este posibilă o deconectare sigură în cazul în care se depășește temperatura limită.

Senzori Pt 1000 la contactele de curent continuu (încărcare cu până la 700 A)
În domeniul de curent continuu, încărcarea se face cu curenți mai mari, motiv pentru care este necesară o măsurare exactă a temperaturii. Există un senzor Pt 1000 la ambele contacte de curent continuu, care permite măsurarea foarte precisă a temperaturii. În baza datelor măsurate, vehiculul poate controla în mod dinamic curentul de încărcare în curent continuu. Deconectarea este inițiată atunci când contactul atinge o limită de temperatură de +90 °C.

Senzorii de temperatură din prizele noastre de încărcare pentru vehicul asigură un nivel ridicat de siguranță în timpul procesului de încărcare. Datorită tehnologiei optimizate de conectare între contactele de curent continuu și cablurile de înaltă tensiune, încălzirea sistemului este, de asemenea, redusă la minimum.

Montarea unei prize de încărcare pentru vehicul

În calitate de partener de încredere, îndeplinim cerințele de înaltă calitate ale clienților noștri din industria auto. În prezent, transferăm aceste competențe la toate celelalte tipuri de vehicule electrice. Fie că este vorba de autobuze, mașini salubritate, buldozere, vehicule miniere, vehicule de transport sau snowmobile sportive.

Prizele noastre de încărcare pentru vehicul CHARX connect universal sunt conforme cu standardele relevante:

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility este certificată conform IATF 16949.

Prizele noastre de încărcare CHARX connect universal au o durată de viață lungă, testată, de peste 10.000 de cicluri de conectare.

Utilizarea unor materiale atent selectate are ca rezultat un produs foarte robust. CHARX connect universal este, prin urmare, potrivit pentru aplicații în condiții de mediu solicitante, cum ar fi zone înzăpezite, pe malul mării, în medii cu praf și noroi sau în zone cu temperaturi exterioare ridicate. Prin urmare, interfețele noastre de încărcare sunt, de asemenea, potrivite pentru vehicule de teren, nave și utilaje mobile.

Referințe Exemple de clienți care utilizează cu succes prizele noastre de încărcare CCS

Vehicule electrice BMW cu logo
BMW Group este unul dintre cei mai importanți furnizori de mobilitate electrică premium. Pentru a permite o încărcare rapidă și eficientă, din 2017 echipăm modelele de vehicule complet electrice ale mărcilor BMW și MINI cu prizele noastre de încărcare. (Imagine: © BMW Group)
Hevtec și Junttan – prima sonetă electrică din lume
Hevtec este o companie finlandeză de proiectare specializată în dezvoltarea, integrarea și controlul inteligent al sistemelor de propulsie electrice și hibride pentru utilaje mobile. Aceasta a efectuat electrificarea primei sonete electrice din lume de la Junttan, care utilizează priza noastră de încărcare pentru vehicul CCS tip 2.
Excavator electric cu priză de încărcare pentru vehicul CCS de la Phoenix Contact
Compania elvețiană SUNCAR este specializată în electrificarea utilajelor de construcții și a vehiculelor utilitare și produce, de asemenea, propriile excavatoare electrice. Împreună cu producătorul german de utilaje de construcții KTEG, SUNCAR a electrificat, printre altele, excavatorul electric KTEG ZE135. Priza noastră de încărcare CCS compatibilă cu HPC este utilizată ca interfață de încărcare.
EVUM Motors aCar – vehicul de construcții cu logo
Cu aCar, compania bavareză EVUM Motors GmbH oferă o furgonetă electrică pe baterii pentru sectorul municipal, precum și pentru agricultură și silvicultură. Vehiculul utilitar stabil și robust este echipat cu prizele noastre de încărcare CCS, care sunt optimizate pentru domeniile de aplicare exigente datorită clasei lor de protecție IP ridicate.
Vehicul electric Audi cu logo
În sectorul mașinilor premium pur electrice, producătorul german este un pionier în domeniul tehnologiei și una dintre cele mai de succes mărci din Europa. Furnizăm prize de încărcare specifice clientului pentru Audi și alte mărci din grupul VW.
Vehicul minier Normet SmartDrive cu logo
Compania globală de tehnologie Normet, cu sediul central în Finlanda, produce vehicule electrice inovatoare alimentate cu baterii pentru construcția de tuneluri, minerit subteran și minerit în carieră deschisă, echipate cu prize de încărcare CCS pentru încărcare ultra-rapidă.
Camion Designwerk cu logo
Compania elvețiană Designwerk Technologies AG este specializată în producția de camioane electrice personalizate. Prizele noastre de încărcare CCS sunt utilizate pentru încărcarea rapidă a acumulatoarelor mari de până la 1.000 kWh din camioanele de până la 680 CP.
Autobuz electric Ebusco pe pod cu logo
Producătorul olandez Ebusco produce autobuze electrice. Și în cazul transportului de călători, piața solicită autonomii mari și posibilitatea de încărcare rapidă în mers. Prin urmare, Ebusco se bazează pe mufele noastre de intrare pentru vehicul, care pot fi utilizate pentru a încărca temporar până la 500 kW.
Vehicul electric de la Flux Mobility cu interfață de încărcare CCS
Compania elvețiană Flux Mobility dezvoltă vehicule utilitare ușoare de înaltă calitate cu tehnologii inovatoare pentru sisteme de acționare, fără emisii, și electrifică autospecialele. Acestea utilizează prizele noastre de încărcare CCS și un concept de platformă flexibilă care permite înlocuirea directă a vehiculelor diesel.
Mașină de curse electrică Stard pe pista de curse cu logo
Compania de cercetare și dezvoltare STARD face parte din grupul austriac Stohl Group și este specializată în electrificarea mașinilor de curse din motorsport. Prizele noastre de încărcare CCS rezistente la jet de apă și la murdărie sunt utilizate pentru încărcarea ultra-rapidă a vehiculelor electrice de raliu.
Vehicul de curățare Bucher Municipal cu priză de încărcare pentru vehicul
Bucher Municipal este un furnizor de top de vehicule și echipamente inovatoare și sustenabile pentru lucrările de curățare și degajare a drumurilor publice și private. În 2016, Bucher Municipal a lansat pe piață primul măturător compact complet electric din lume. Bucher Municipal respectă standardele internaționale de încărcare cu ajutorul prizelor de încărcare pentru vehicul de la Phoeni Contact.
Autobuz electric în parcul All Electric Society al Phoenix Contact
Fondată în 1882, întreprinderea elvețiană de familie HESS AG este un producător de vehicule care produce autobuze electrice inovatoare pentru transportul local. HESS utilizează prize de încărcare pentru vehicul CCS de la Phoenix Contact.
Verge Motorcycles cu priză de încărcare CCS de la Phoenix Contact
Compania finlandeză Verge Motorcycles produce motociclete electrice inovatoare cu tehnologie patentată a motoarelor. Prizele noastre de încărcare CCS permit capacități de încărcare rapidă de 35 de minute sau mai mult, cu o autonomie de până la 350 km.
Autobuz electric Solaris cu prize de încărcare CCS CHARX
Solaris este unul dintre principalii producători europeni de autobuze urbane și interurbane. Compania se concentrează pe dezvoltarea de vehicule cu emisii zero – autobuze electrice, cu hidrogen și troleibuze. Vehiculele Solaris sunt utilizate în 33 de țări și în 850 de orașe din Europa și din afara Europei. Autobuzele companiei, care au primit multe premii pentru calitate și inovație, sunt echipate cu prize de încărcare CCS CHARX pentru o încărcare sigură și rapidă.
Sunreef Yachts cu priză de încărcare CCS CHARX
Sunreef Yachts este cel mai important designer și producător de veliere și nave cu motor luxoase cu mai multe carene. Fiecare catamaran, iaht cu motor și superiaht construit este o creație personalizată. Proiectat pentru lux, stil și confort, fiecare iaht reprezintă o viziune concepută cu atenție și adusă la viață. Alegerea CHARX connect universal de la Phoenix Contact este o investiție în calitatea încărcării și în confortul utilizatorilor.

Caracteristicile tehnice ale prizelor de încărcare CCS

Excavator electric cu priză de încărcare CCS tip 2

Prize de încărcare CCS optimizate pentru off-road Utilizabile universal la orice tip de vehicul electric

Electrificarea avansează rapid în toate sectoarele – de la autoturisme la utilitare în construcții și până la nave. Timpii scurți de încărcare și un nivel ridicat de siguranță sunt condițiile pentru trecerea la mobilitatea electrică și nu sunt necesare doar în sectorul logistic.
Prizele noastre de încărcare pentru vehicul îndeplinesc ambele cerințe: încărcare ultra-rapidă cu până la 700 kW, respectând în același timp standardele ridicate de siguranță și calitate. Acestea pot fi utilizate în mod universal și sunt deja folosite cu succes în vehicule din următoarele sectoare:

EVUM Motors aCar cu priză de încărcare pentru vehicule CCS tip 2 de la Phoenix Contact
  • Transport de persoane și mărfuri: autobuze, autocamioane, camioane cu semiremorcă, autoutilitare
  • Silvicultură și agricultură: tractoare, încărcătoare agricole, utilaje mobile, transportoare
  • Industria construcțiilor și mineritului: excavatoare, încărcătoare pe roți, autobasculante, încărcătoare subterane
  • Marină: feriboturi și bărci cu motor
  • Vehicule pentru zăpadă: snowmobile, vehicule de deszăpezire, vehicule cu șenile
  • Logistica mărfurilor: vehicule logistice în aeroporturi, porturi și în industrie
  • Orașe și municipalități: vehicule municipale, de curățenie, de eliminare a deșeurilor și de intervenție
  • Vehicule private: autoturisme, motociclete, motorete și rulote
Vizualizare 3D

Toate detaliile în 3D

Analizează produsul în detaliu. Priza de încărcare pentru vehicul CCS de tip 2 poate fi analizată din toate unghiurile prin mărire și rotire.

CAD și date tehnice ale mufelor de intrare pentru vehicul

Priză de încărcare CCS tip 1 a vehiculelor
Priză de încărcare pentru vehicul CCS tip 2
Prize GB/T de încărcare cu curent continuu
Priză de încărcare pentru curent alternativ tip 1
Prize de încărcare pentru curent alternativ tip 2
Priză de încărcare CCS tip 1 a vehiculelor

Prize de încărcare pentru vehicul CCS tip 1 sunt utilizate la vehiculele și utilajele electrice din America de Nord și Coreea de Sud. Acestea au dimensiuni de instalare identice cu prizele noastre de încărcare CCS tip 2. Lungimea standard a cablului este de 2 m. Alte lungimi de cablu sunt disponibile la cerere.

Actuator

  • Tensiune de alimentare a actuatorului de blocare: 12 V

Senzori de temperatură

  • Senzori Pt 1000 pe contactele de curent continuu
  • Lanț PTC în gama de curent alternativ

Clase de putere de curent continuu

  • Secțiuni conductor de curent continuu: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Curent de încărcare: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Curent maxim de încărcare: 250 A, 500 A și peste 500 A
  • Putere maximă de încărcare în Boost Mode*:
    • 250 kW (250 A/1.000 V) cu secțiune a conductorului de curent continuu de 35 mm²
    • 500 kW (500 A/1.000 V) cu secțiuni ale conductorului de curent continuu de 70 mm² și 95 mm²
    • peste 500 kW (>500 A/1.000 V) cu secțiune a conductorului de curent continuu de 120 mm²

Clase de putere de curent alternativ

  • Secțiuni conductor de curent alternativ: 6 mm² sau 16 mm²
  • Număr de faze: 1
  • Curent de încărcare: 48 A sau 80 A
  • Putere de încărcare: 12 kW (48 A/250 V) sau 20 kW (80 A/250 V)

*Boost Mode indică puterea maximă de încărcare care poate fi obținută pentru o perioadă scurtă de timp în timpul procesului de încărcare. Perioada de timp de Boost depinde de condițiile de mediu și de tipul de instalare în vehicul. Detaliile pot fi găsite în fișele cu date tehnice, pe care le poți descărca de aici sau le poți găsi pe paginile noastre de produse.

Informații suplimentare, detaliile tehnice, datele CAD și fișele cu date tehnice în diferite limbi pot fi descărcate de pe paginile noastre de produse din magazinul online.

Către lista de produse
Priză de încărcare pentru vehicul CCS tip 2

Prizele de încărcare pentru vehicul CCS tip 2 sunt utilizate la vehiculele electrice și utilajele mobile din Europa, Australia, Groenlanda, India, Arabia Saudită, Africa de Sud, America de Sud și alte țări. Acestea au dimensiuni de instalare identice cu prizele noastre de încărcare CCS tip 1. Lungimea standard a cablului este de 2 m. Alte lungimi de cablu sunt disponibile la cerere.

Actuator

  • Tensiune de alimentare a actuatorului de blocare: 12 V sau 24 V

Senzori de temperatură

  • Senzori Pt 1000 pe contactele de curent continuu
  • Lanț PTC în gama de curent alternativ

Clase de putere de curent continuu

  • Secțiuni conductor de curent continuu: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Curent de încărcare în Boost Mode: 250 A, 500 A și până la 700 A
  • Curent de încărcare permanentă: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Tensiune nominală: 1.000 V

Clase de putere de curent alternativ

  • Secțiuni conductor de curent alternativ: 6 mm²
  • Număr de faze: 1 sau 3
  • Curent de încărcare: 32 A
  • Putere de încărcare: monofazată 8 kW (32 A/250 V) sau trifazată 26 kW (32 A/480 V)

*Boost Mode indică puterea maximă de încărcare care poate fi obținută pentru o perioadă scurtă de timp în timpul procesului de încărcare. Perioada de timp depinde de condițiile de mediu și de tipul de instalare în vehicul. Detaliile pot fi găsite în fișele cu date tehnice, pe care le poți descărca de aici sau le poți găsi pe paginile noastre de produse.

Informații suplimentare, detaliile tehnice, datele CAD și fișele cu date tehnice în diferite limbi pot fi descărcate de pe paginile noastre de produse din magazinul online.

Către lista de produse
Prize GB/T de încărcare cu curent continuu

Prizele GB/T de încărcare cu curent continuu sunt utilizate pentru vehiculele electrice și în utilajele mobile din China. Lungimea standard a cablului este de 2 m. Alte lungimi de cablu sunt disponibile la cerere.

Senzori de temperatură

  • Senzori Pt 1000 pe contactele de curent continuu
  • Lanț PTC pentru prizele de încărcare cu curent alternativ

Actuator

  • Tensiune de alimentare a actuatorului de blocare: 12 V

Clase de putere de curent continuu

  • Secțiuni conductor de curent continuu: 35 mm² și 70 mm²
  • Curent de încărcare: 125 A și 250 A
  • Putere de încărcare: 125 kW (125 A/1.000 V) și 250 kW (250 A/1.000 V)

Clase de putere de curent alternativ

  • Secțiune conductor de curent alternativ: 6 mm²
  • Faze: 1 sau 3
  • Curent de încărcare: 32 A
  • Putere de încărcare: 8 kW (32 A/230 V) și 23 kW (32 A/415 V)

Informații suplimentare, toate detaliile tehnice, precum și datele CAD și fișele cu date tehnice în diferite limbi pot fi descărcate de pe paginile noastre de produse din magazinul online.

Către lista de produse
Priză de încărcare pentru curent alternativ tip 1

Prizele noastre de încărcare cu curent alternativ tip 1 sunt utilizate în vehiculele și utilajele electrice din America de Nord, Japonia și Coreea de Sud. Acestea au dimensiuni exterioare și geometrii de înșurubare identice cu cele ale prizelor de încărcare pentru curent alternativ tip 2. Lungimea standard a cablului este de 2 m. Alte lungimi de cablu sunt disponibile la cerere.

Actuator

  • Tensiune de alimentare a actuatorului de blocare: 12 V

Senzori de temperatură

  • Lanț PTC

Clase de putere de curent alternativ

  • Secțiuni conductor de curent alternativ: 6 mm² sau 16 mm²
  • Număr de faze: 1
  • Curent de încărcare: 48 A sau 80 A
  • Putere de încărcare: 12 kW (48 A/250 V) sau 20 kW (80 A/250 V)

Către lista de produse
Prize de încărcare pentru curent alternativ tip 2

Prizele noastre de încărcare pentru curent alternativ tip 2 sunt utilizate în vehiculele și utilajele electrice din Europa, Australia, Groenlanda, India, Arabia Saudită, Africa de Sud, America de Sud și alte țări. Acestea au dimensiuni exterioare și geometrii de înșurubare identice cu cele ale prizelor de încărcare pentru curent alternativ tip 1. Lungimea standard a cablului este de 2 m. Alte lungimi de cablu sunt disponibile la cerere.

Actuator

  • Tensiune de alimentare a actuatorului de blocare: 12 V sau 24 V

Senzori de temperatură

  • Lanț PTC

Clase de putere de curent alternativ

  • Secțiuni conductor de curent alternativ: 6 mm²
  • Număr de faze: 1 sau 3
  • Curent de încărcare: 32 A
  • Putere de încărcare: monofazată 8 kW (32 A/250 V) sau 26 kW (32 A/480 V)

Informații suplimentare, detaliile tehnice, datele CAD și fișele cu date tehnice în diferite limbi pot fi descărcate de pe paginile noastre de produse din magazinul online.

Către lista de produse
Direct la pagina produsului
Descoperă portofoliul nostru larg

Pe pagina noastră de produse poți filtra în funcție de standardul și puterea de încărcare, lungimea cablului, curentul de încărcare și actuatorul de blocare.

Către produse
Mufe de intrare pentru vehicul CHARX connect universal
CHARX control vehicle - Controler de încărcare pentru vehicul

Controlere de încărcare pentru vehiculele tale electrice

CHARX control vehicle este un controler de încărcare pentru vehicul (EVCC) independent care permite încărcarea în curent continuu a unui vehicul electric prin intermediul prizelor de încărcare CCS. Controlerul gestionează comunicarea la nivel înalt prin Powerline (PLC) între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric.

Soluții specifice clienților


Prize de încărcare personalizate pentru vehicul pentru producătorul original al echipamentului

Prize de încărcare personalizate pentru vehiculele tale de serie

Am dezvoltat deja prize de încărcare pentru vehicule personalizate pentru numeroși producători de automobile OEM, care îndeplinesc cerințele ridicate ale industriei auto în conformitate cu IATF 16949.
În funcție de cerințele vehiculelor de serie, integrăm sau dezvoltăm caracteristici precum:

  • Integrarea personalizată a prizei de încărcare în spațiul de instalare al vehiculului
  • Afișaje LED și sisteme de iluminat
  • Elemente de operare suplimentare
  • Blocarea conectorului de încărcare și a clapetei de încărcare
  • Integrarea unor concepte de răcire inteligente, inclusiv măsurarea extrem de precisă a temperaturii, pentru a îndeplini curba de încărcare a vehiculului

Contactează-ne!

Cablu de încărcare mobil pentru portbagaj

Cablu de încărcare Mode 3 pentru echiparea vehiculelor tale

Oferă clienților tăi un cablu de încărcare pentru curent alternativ care să se potrivească cu vehiculul, ca parte a echipamentului vehiculului sau a gamei tale de accesorii. Alege între cablurile de încărcare cu design CHARX connect comfort și varianta rentabilă CHARX connect eco. Pentru transportul și depozitarea în siguranță a cablului de încărcare în portbagaj este disponibilă o geantă de transport de înaltă calitate. La cerere, cablul de încărcare și geanta pot fi personalizate cu logo-ul tău - pentru a se potrivi cu marca vehiculului.

Descoperă broșura acum sub formă de document electronic
Noua broșură despre mobilitatea electrică

Descoperă portofoliul nostru extins de tehnologii de încărcare pentru vehicule electrice și infrastructura de încărcare în cele peste 160 de pagini. De asemenea, poți afla tot ceea ce trebuie să știi despre compania noastră și poți învăța elementele de bază ale tehnologiei de încărcare.

Vizualizează documentul în format electronic
Broșura despre mobilitate electrică tipărită și ca document în format electronic pe tabletă

Persoana de contact

Pentru toate întrebările referitoare la componentele noastre pentru vehicule electrice

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Îți răspund cu drag la întrebările legate de prizele noastre de încărcare și de controlerul nostru de încărcare pentru vehicul, la telefon sau pe e-mail.
Sediul Phoenix Contact E-Mobility din Schieder-Schwalenberg, Renania de Nord-Wesftfalia

Phoenix Contact E-Mobility Partenerul tău puternic și de încredere

De la înființarea sa în 2013, Phoenix Contact E-Mobility este specialistul în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică din cadrul grupului Phoenix Contact. Cu peste 800 de angajați la nivel mondial și 25 de linii de producție pe o suprafață de 33.200 m², compania oferă peste 500 de produse pentru crearea unei infrastructuri de încărcare interconectate și electrificarea vehiculelor de toate tipurile. Cu certificarea IATF, compania îndeplinește cerințele înalte ale industriei auto.