Transfer de date sigur și de mare viteză pentru viitor
Cutiile de matisare servesc ca puncte de transfer și distribuție între nivelul de câmp (cablu de fibră de sticlă) și componentele active ale infrastructurii de comunicare (switch-uri). Cutiile noastre de matisare oferă suficient spațiu pentru conectarea sigură a fibrelor optice la dimensiuni exterioare compacte. Acestea pot fi utilizate la temperaturi între -25 și +70 °C, anumite variante chiar și la temperaturi între -40 și +85 °C. Datorită diferitelor tipuri de fibre și conectori, precum și celor până la douăsprezece conexiuni frontale duplex, cutiile noastre de matisare sunt flexibile și durabile.
Marcaje rezistente pentru instalații exterioare
Pentru marcarea la exterior oferim plăcuțe de oțel inoxidabil. Acestea rezistă decenii întregi chiar și în condiții meteorologice extreme. Pentru marcarea materialelor din oțel inoxidabil, puteți folosi produsul nostru TOPMARK NEO. Acesta prelucrează 650 de materiale de marcare, precum oțel inoxidabil, aluminiu, ABS, materiale poliacrilice și policarbonat.
Carcase pentru echipamente electronice pentru reconversie și modernizare
Pentru a putea continua utilizarea echipamentelor existente în infrastructura feroviară sau pentru a le dota cu interfețe noi, poate fi necesară integrarea acestora în carcase moderne sau echiparea cu racorduri conectabile pentru dispozitive. În acest sens, folosiți gama noastră largă de carcase standard pentru echipamente electronice.
Cablare de sistem VARIOFACE
O cablare rapidă, fără probleme și unitară este deosebit de fiabilă datorită cablurilor de sistem preconfigurate, de ex. cablarea de sistem VARIOFACE oferită de noi. VARIOFACE este un concept de cablare dezvoltat special pentru cuplarea la module I/O. Acesta integrează un adaptor frontal pentru conectare, cabluri de sistem și module în diferite funcții, precum relee, relee cu semiconductor sau conectori de trecere.
Industrial Wireless
Pentru aplicațiile feroviare care nu sunt relevante pentru siguranță este utilizată din ce în ce mai des comunicarea wireless, în special în cazurile în care utilizarea unui cablu ar necesita costuri și eforturi disproporțional de mari. În funcție de aplicație, Phoenix Contact oferă diferite tehnologii wireless, precum Trusted Wireless, Bluetooth sau WLAN (IEEE 802.11).
Imprimare 3D - Fabricarea aditivă a pieselor speciale sau a pieselor de schimb
În cazul fabricării aditive, componentele tridimensionale sunt „imprimate” strat cu strat dintr-un material brut amorf. Prin dezvoltarea de diverse noi materiale și optimizarea continuă a procedeelor de producție apar constant noi aplicații pentru fabricarea aditivă – inclusiv în industria feroviară. Imprimarea 3D este importantă în special la modernizarea instalațiilor vechi. Nu în ultimul rând, pot fi folosite diferite metale și materiale plastice pentru fabricarea pieselor de schimb cu dimensiunea de lot 1.